HMC740
不推荐用于新设计InGaP HBT有源偏置MMIC放大器,0.05 - 3 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- P1dB输出功率: +18 dBm
- 增益: 15 dB
- 输出IP3: +40 dBm
- 级联50Ω I/O
- 单电源: +5V
- 工业标准SOT89封装
- 鲁棒的1000V ESD,1C类
- 整个温度范围内电流稳定
- 有源偏置网络
HMC740是一款InGaP异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为0.05至3 GHz。 该放大器采用业界标准SOT89封装,可用作级联50 Ω RF或IF增益级,也可用作PA或LO驱动器,输出功率高达+18 dBm。 100 MHz时,HMC740具有15 dB的增益和+40 dBm的输出IP3,并可直接采用+5V电源供电。 HMC740在整个温度范围内具有出色的增益和输出功率稳定性,同时只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝/3G和WiMAX/4G
- 固定无线和WLAN
- CATV、电缆调制解调器和DBS
- 微波无线电和测试设备
- IF和RF应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC740ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC740ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 9, 2024 - 24_0062 Discontinuance of Several RF Amplifiers |
||
HMC740ST89E | ||
HMC740ST89ETR |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC740的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论