HMC7149
量产10 W GaN MMIC功率放大器,6 - 18 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高Psat: +40 dBm
- Psat时的功率增益: +10 dB
- 高输出IP3: +39.5 dBm
- 小信号增益: 20 dB
- 电源电压: +28V (0.680 A)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 芯片尺寸: 3.4 x 4.5 x 0.1 mm2
HMC7149是一款10W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器,工作频率范围为6至18 GHz。 通常情况下,该放大器提供20 dB的小信号增益、+40 dBm的饱和输出功率以及+39.5 dBm的输出IP3(每信号音+28 dBm输出功率时)。 采用+28V直流电源时,HMC7149的功耗为680 mA。 RF I/O匹配至50 Ω,可以方便集成到多芯片模块(MCM)中。 所有电气性能数据均通过电气连接至厚度为1.02 mm (40 mil)的CuMo载体的芯片获取,而多个直径为1.0 mil的焊线连接芯片至50 Ω氧化铝传输线路。
应用
- 测试仪器
- 通用通信
- 雷达
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7149 | CHIPS OR DIE | ||
HMC7149-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7149-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论