HMC659LC5
量产功率放大器,采用SMT封装,DC - 15 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- P1dB输出功率:+27.5 dBm
- 增益:19 dB
- 输出IP3:+35 dBm
- 电源电压:+8V(300 mA时)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚陶瓷5x5mm
SMT封装:25mm²
HMC659LC5是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器,采用符合RoHS标准的5x5 mm无引脚陶瓷表贴封装,在DC到15 GHz的频率范围内工作。该放大器提供19 dB增益、+35 dBm输出IP3和+27.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为300mA(采用+8V电源)。
HMC659LC5在DC - 15 GHz范围内提供±0.7 dB的出色增益平坦度,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC659LC5放大器I/O内部匹配50 Ω,无需外部元件。HMC659LC5与高容量表贴制造技术兼容。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC659LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC659LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC659LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具