Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC637BPM5E
推荐新设计使用GaAs、pHEMT、MMIC、单正电源、DC至6 GHz、1 W功率放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- P1dB输出功率:27.5 dBm(典型值)
- 增益:15 dB(典型值)
- 输出IP3:40 dBm(典型值)
- 在VDD = 12 V(335 mA,典型值)下自偏置,VGG1(针对IDQ调整)和VGG2(针对增益控制)具有可选偏置控制
- 50 Ω匹配输入/输出
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装:25 mm2
HMC637BPM5E是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、级联分布式功率放大器,在正常工作时可实现自偏置且具有IDQ可选偏置控制和增益调整。该放大器的工作频率范围为DC至6 GHz,提供15 dB小信号增益、27.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)、40 dBm典型输出IP3和4 dB噪声指数,采用VDD 12 V电源电压时功耗为335 mA。HMC637BPM5E在DC至6 GHz范围内的增益平坦度(典型值±0.5 dB时)非常出色,因而极为适合军事、太空和测试设备应用。HMC637BPM5E还具有内部匹配至50 Ω的输入/输出(I/O),采用符合RoHS标准的5 mm × 5 mm LFCSP预制空腔封装,可与高容量表贴技术(SMT)装配设备兼容。
应用
- 军事与太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC637BPM5E | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC637BPM5ETR | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 19, 2021 - 20_0308 Epoxy Change at ASE Chungli Branch for PM5E and ACGZN Packages |
||
HMC637BPM5E | 量产 | |
HMC637BPM5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC637BPM5E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论