Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC636

推荐新设计使用

高IP3 SMT放大器,0.2 - 4.0 GHz

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声系数:2.2 dB
  • 高P1dB输出功率:+22 dBm
  • 高输出IP3:+40 dBm
  • 增益:13 dB
  • 50 Ω I/O – 无需外部匹配
  • 工业标准SOT89封装
HMC636
高IP3 SMT放大器,0.2 - 4.0 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-HMC636ST89
HMC636ST89 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC636的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览