HMC633LC4
量产
驱动放大器,采用SMT封装,5.5 - 17 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 增益: 30 dB
- P1dB: +23 dBm
- 饱和功率:
+23.8 dBm (24% PAE) - 电源电压: +5V (180 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 24引脚4x4mm
SMT陶瓷封装: 16mm²
HMC633LC4是一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器,采用无铅4x4 mm表贴陶瓷封装,工作频率范围为5.5至17 GHz。 该放大器提供高达30 dB的增益、+30 dBm输出IP3及+23 dBm的输出功率(1 dB增益压缩时),功耗为180 mA(+5V电源)。
HMC633LC4驱动放大器非常适合工作频率范围为5.5至17 GHz的微波无线电应用,电压可偏置为+5V (130 mA)以提供2 dB较低增益并改善PAE。 隔直放大器I/O匹配50 Ω,无需外部匹配元件。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 混频器LO驱动器
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC633LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC633LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC633LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC633LC4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论