HMC5805

过期

GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz

产品详情

  • 高P1dB输出功率: +22 dBm
  • 高Psat输出功率: +24 dBm
  • 高增益: 13.5 dB
  • 高输出IP3: +33 dBm
  • 电源电压: +10V (175 mA)
  • 16引脚6x6 mm SMT陶瓷封装

推荐替代产品

HMC5805A 推荐用于新设计

GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz

HMC5805

GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC5805A 推荐用于新设计 GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC5805的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览