HMC549
最后购买期限双路输出低噪声放大器,采用SMT封装,0.04 - 0.96 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单端或平衡输出
- 高输出IP3:+27 dBm
- 低噪声系数:3.5 dB
- 单正电源: +5V
- 75Ω输入
HMC549MS8G(E)是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,也是有线电视机顶盒、家用网关和数字电视接收器的理想前置放大器,工作频率40至960 MHz。 这款高动态范围LNA经过优化,提供3.5 dB的噪声系数和+27 dBm的输出IP3,采用+5V单电源、功耗120 mA。
这款LNA的输出极为平衡,可用于驱动具有很高输入IP2要求的差分输入调谐器。 这款双重用途LNA也可用作有源分路器,驱动两个单端输入调谐器。 这款LNA采用符合RoHS标准的MSOP8G SMT封装,具有裸露的接地焊盘。
应用
- DTV接收器
- 多调谐器机顶盒
- PVR和家用网关
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
质量文档 4
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC549MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC549MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC549MS8GE | 最后购买期限 | |
HMC549MS8GETR | 最后购买期限 | |
5月 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC549MS8GE | 最后购买期限 | |
HMC549MS8GETR | 最后购买期限 | |
9月 3, 2020 - 20_0057 Discontinuance of Model Numbers: HMC549MS8GE, HMC375LP3E, HMC382LP3E, HMC-AUH318, HMC-ALH508, HMC-AUH317G, HMC-ALH509G, HMC-ALH311, HMC-APH460, HMC-AUH232, HMC-APH196 |
||
HMC549MS8GE | 最后购买期限 | |
HMC549MS8GETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC374 |
低噪声放大器,采用SMT封装,0.3 - 3.0 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC549的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论