HMC517-Die
量产低噪声放大器GaAs pHEMT MMIC,17 - 26 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数: 2.2 dB
- 增益: 19 dB
- OIP3: +24 dBm
- 单电源: +3V (65 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.14 x 1.32 x 0.1 mm
HMC517是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器芯片,工作频率范围为17至26 GHz。 HMC517提供19 dB小信号增益、2.2 dB噪声系数及高于+24 dBm的输出IP3。 由于尺寸较小,该芯片可轻松集成到混合组件或多芯片模块(MCM)中。 所有数据均采用50 ohm测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.075mm (3 mil)、最小长度0.31 mm (12 mil)的焊线连接。 也可用两根直径为0.025mm (1 mil)的焊线进行RFIN和RFOUT连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC517 | CHIPS OR DIE | ||
HMC517-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC517-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论