HMC490LP5E
量产低噪声高IP3放大器,采用SMT封装,12 - 16 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数: 2.5 dB
- P1dB输出功率: +25 dBm
- 增益: 23 dB
- 输出IP3: +34 dBm
- 电源: +5V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 25 mm²无引脚QFN SMT封装
HMC490LP5(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为12至16 GHz。 采用+5V电源时,HMC490LP5(E)提供23 dB增益、2.5 dB噪声系数和+34 dBm输出IP3。 该多功能放大器具有出色、稳定的+25 dBm P1dB输出功率和低噪声系数,非常适合接收和发射应用。 该放大器采用无引脚5x5 mm QFN表贴封装。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 军用EW、ECM和C³I
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC490LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC490LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC490LP5E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论