HMC490-Die

量产

低噪声高IP3放大器芯片,12 - 17 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 噪声系数: 2 dB
  • 输出P1dB: +26 dBm
  • 增益: 27 dB
  • 输出IP3: +35 dBm
  • 电源电压: +5V
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 裸片尺寸: 2.78 x 1.46 x 0.1 mm
HMC490-Die

低噪声高IP3放大器芯片,12 - 17 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC490-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览