HMC487
推荐新设计使用
2瓦特功率放大器,采用SMT封装,9 - 12 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 饱和功率: +33 dBm(PAE为20%时)
- 输出IP3为+36 dBm
- 增益为20 dB
- +7V、1300 mA电源
- 50 Ω匹配输入/输出
- 25 mm²无引脚SMT封装
HMC487LP5(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC 2瓦特功率放大器,采用无引脚5x5 mm表面贴装封装。 该放大器在9至12 GHz的频率下工作,提供20 dB的增益、+33 dBm的饱和功率和20%的PAE,电源电压为+7V。 输出IP3为+36 dBm(典型值)。 RF I/O为隔直端口,并匹配至50Ω,使用方便。 HMC487LP5(E)无需线焊,允许使用表面贴装制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 测试设备和传感器
- 军事最终用途
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC487LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC487LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 16, 2019 - 19_0091 Moisture Sensitivity Level Rating Change for HMC487 |
||
HMC487LP5E | 量产 | |
HMC487LP5ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC487的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论