HMC462LP5
量产
宽带低噪声放大器,采用SMT封装,2 - 20 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 噪声系数: 2.5 dB (10 GHz)
- 增益: 13 dB
- P1dB输出功率:
+14.5 dBm (10 GHz) - 自偏置: +5V (66 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 25 mm²无引脚SMT封装
HMC462LP5(E)是一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器,采用无引脚5x5 mm表贴封装,工作频率范围为2至20 GHz。 这款自偏置放大器提供13 dB增益、2.5至3.5 dB噪声系数和+14.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+5V单电源时功耗仅为66 mA。 HMC462LP5(E)在6 - 18 GHz范围内的增益平坦度非常出色,因而适合EW、ECM雷达和测试设备应用。 宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过内部隔直。
应用
- 电信基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 军用EW、ECM和C³I
- 测试仪器仪表
- 光纤产品
此产品有一个更新版本
高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC462LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC462LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADL7078 | 推荐新设计使用 | 高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC462LP5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论