HMC453ST89
量产
1.6 W功率放大器,采用SMT封装,0.4 - 2.2 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输出IP3: +49 dBm
- 增益:20.5 dB (400 MHz)
- 增益:7.5 dB (2100 MHz)
- PAE为41%(Pout为+32.5 dBm时)
- +26 dBm的CDMA2000
通道功率(ACP为-45 dBc时)
HMC453ST89(E)是一款高动态范围GaAs InGaP HBT、1.6瓦特MMIC功率放大器,工作频率范围为0.4至2.2 GHz,采用业界标准SOT89封装。 它仅使用极小数量的外部元件和单个+5V电源,其输出IP3可以优化为+47 dBm(0.4 GHz时)或+49 dBm(2.1 GHz时)。 高输出IP3和PAE使得HMC453ST89(E)成为适合蜂窝/PCS/3G和固定无线应用的理想功率放大器。
应用
- GSM, GPRS 和 EDGE
- CDMA 和W-CDMA
- 有线电视/电缆调制解调器
- 固定无线
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC453ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC453ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC453ST89的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论