HMC441LP3
量产
中等功率放大器,采用SMT封装,6.5 - 13.5 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- 增益: 14 dB
- 饱和功率: +20 dBm (20% PAE)
- 单电源电压:
+5V,提供可选的栅极偏置 - 50 Ω匹配输入/输出
- 16引脚3x3mm SMT封装: mm²
HMC441LP3(E)是一款宽带GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为6.5至13.5 GHz。 该无铅塑料QFN表贴封装放大器提供14 dB增益,饱和功率为+20 dBm(20% PAE时),电源电压为+5V。 提供可选的栅极偏置,以便调节增益、RF输出功率和直流功耗。 50 Ω匹配放大器无需任何外部元件,非常适合用作线性增益模块或HMC SMT混频器驱动器。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- HMC混频器LO驱动器
- 军用EW和ECM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC441LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC441LP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC441LP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC441LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC441LP3E | 量产 | |
HMC441LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC441LP3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论