HMC409
推荐用于新设计
1 W功率放大器SMT,3.3 - 3.8 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 增益: 31 dB
- 40% PAE (+32.5 dBm pout)
- 2% EVM (Pout = +22 dBm)
具有54 Mbps OFDM信号 - +46 dBm输出IP3
- 集成功率控制(Vpd)
- +5V单电源
HMC409LP4(E)是一款高效率GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,工作频率范围为3.3至3.8 GHz。 该放大器采用低成本、无铅SMT封装。 它采用最少的外部元件,提供31 dB增益,饱和功率为+32.5 dBm,电源电压为+5V。 功率控制(Vpd)可用于全省电模式或RF输出功率/电流控制。 对于+22 dBm OFDM输出功率(64 QAM, 54 Mbps),HMC409LP4(E)可实现2%的误差矢量幅度(EVM),从而满足WiMAX 802.16线性度要求。
应用
- WiMAX 802.16
- 固定无线接入
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC409LP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC409LP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC409LP4E | 量产 | |
HMC409LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具