HMC397
推荐新设计使用
InGaP HBT增益模块放大器芯片,DC - 10 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 增益: 15 dB
- P1dB输出功率: +15 dBm
- 稳定的温度增益
- 50 Ohm I/O
- 小尺寸: 0.38 x 0.58 x 0.1 mm
HMC397芯片是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC DC至10 GHz放大器。 此款放大器可用作级联50 Ohm增益级或用于驱动输出功率高达+16 dBm的HMC混频器LO。 HMC397提供15 dB的增益,+32 dBm的输出IP3,同时仅需+5V电源提供56 mA电流。
所用的达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。 由于尺寸较小(0.22mm²),HMC397可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均采用50 Ω测试夹具中的芯片测得,该夹具通过直径为0.025mm (1 mil)、最小长度为0.5mm (20 mils)的焊线连接。
应用
- 微波和VSAT无线电
- 测试设备
- 军用EW、ECM、C³I
- 空间电信
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
质量文档 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC397 | CHIPS OR DIE | ||
HMC397-SX | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2024 - 24_0026 HMC396/HMC397 Die and Data Sheet Revision |
||
HMC397 | 量产 | |
HMC397-SX | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC397-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论