HMC374SC70E
量产
GaAs pHEMT低噪声放大器,采用SMT封装,0.3 - 3.0 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源: Vdd = +3.0V至+3.6V
- 宽带性能
- 低噪声系数: 1.6 dB
- 高输出IP3: +35 dBm
- 高增益: 15 dB (0.6 GHz)
HMC374SC70E是一款通用宽频带低噪声放大器(LNA),用于0.3至3 GHz频率范围。 采用+3.0至+3.6V单正电源时,LNA提供15 dB增益,1.6 dB噪声系数。 该器件具有低噪声系数、高P1dB (17 dBm)和高OIP3 (35 dBm),适合蜂窝应用。 紧凑型LNA设计用于获得可重复的增益和噪声系数性能。 为了使板面积最小,设计采用低成本SC70E封装,占用面积仅为0.089” x 0.053”。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- WCS、MMDS和ISM
- 固定无线和WLAN
- 专用陆地移动无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC374SC70E | 6-Lead SC70 | ||
HMC374SC70ETR | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC374SC70E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论