在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC3653
推荐用于新设计
HBT增益模块MMIC放大器,7 - 15 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高输出IP3: +28 dBm
- 单正电源: +5V
- 低噪声系数: 4.0 dB
- 增益: 15 dB
- 12引脚3x3 mm SMT封装: 9 mm²
HMC3653LP3BE是一款HBT增益模块MMIC放大器,工作频率范围为7 GHz至15 GHz,采用3x3 mm QFN SMT塑料封装。 该多功能放大器可在50 Ohm应用中用作IF或RF增益级。 HMC3653LP3BE提供15 dB的增益、+15 dBm的输出P1dB,噪声系数仅为4 dB。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- HMC混频器LO驱动器
- 军用EW和ECM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC3653LP3BE | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC3653LP3BETR | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC3653的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论