HMC356
推荐用于新设计
350 - 550 MHz低噪声放大器SMT
- 产品模型
- 4
产品详情
- 噪声系数: ≤ 1 dB
- 输出IP3: +38 dBm
- 增益: 17 dB
- 在电源和温度范围内具有非常稳定的增益
- 单电源: +5V (104 mA)
- 50 Ω匹配输出
HMC356LP3(E)是一款高动态范围GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合GSM和CDMA蜂窝基站和移动无线电前端接收机,工作频率范围为350至550 MHz。 该LNA经过优化,在+5V单电源时(104 mA)提供1 dB的噪声系数、17 dB的增益和+38 dBm的输出IP3。 输入和输出回损为15 dB(典型值),LNA仅需四个外部元件,即可优化RF输入匹配、RF接地和直流偏置。
应用
- GSM 450 和 GSM 480
- CDMA 450
- 私有/陆地移动无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC356LP3 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) | ||
HMC356LP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) | ||
HMC356LP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) | ||
HMC356LP3TR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.9mm w/EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC356LP3E | 量产 | |
HMC356LP3ETR | 量产 | |
8月 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC356LP3E | 量产 | |
HMC356LP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具