HMC313
推荐新设计使用
InGaP HBT增益模块放大器SMT,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 4
产品详情
- P1dB输出功率: +14 dBm
- 输出IP3: +27 dBm
- 增益: 17 dB
- 单电源: +5V
- 高可靠性GaAs HBT工艺
- 小型封装: SOT26
HMC313(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC放大器,采用Vcc单电源工作。 表面贴装SOT26放大器可用作宽带增益级,或用于针对窄带应用优化的外部匹配。 Vcc偏置为+5V,HMC313(E)提供17 dB的增益和+15 dBm的饱和功率,同时所需电流仅为50 mA。 “应用笔记”部分提供的“HMC313偏置和阻抗匹配技术”应用笔记描述了窄带工作建议。
应用
- 2.2 - 2.7 GHz MMDS
- 3.5 GHz 无线本地环路
- 5 - 6 GHz UNII & HiperLAN
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC313 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC313E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC313ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC313TR | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
HMC313 | 量产 | |
HMC313TR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC313的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论