HMC311ST89
量产InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- P1dB输出功率:+15.5 dBm
- 输出IP3:+31.5 dBm
- 增益:16 dB
- 50 Ohm I/O
- 业界标准SOT89封装
- 包含在HMC-DK001设计人员套件中
HMC311ST89(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为DC至6 GHz。 此款放大器采用业界标准SOT89封装,可用作级联50 Ohm增益级或用于驱动输出功率高达+16.5 dBm的HMC混频器LO。 HMC311ST89(E)提供16 dB的增益,+31.5 dBm的输出IP3,同时仅需+5V电源提供54 mA电流。 所用的达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- 固定无线和WLAN
- 有线电视和电缆调制解调器
- 微波无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC311ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC311ST89ETR | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC8430 | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具