Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC1126

推荐用于新设计

GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:12 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • 输入回波损耗:14 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • 输出回波损耗:16 dB(典型值,10 GHz至40 GHz时)
  • OP1dB:17.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • PSAT:21 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • OIP3:28.5 dBm(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • 噪声系数:3.5 dB(典型值,10 GHz至26 GHz时)
  • 5 V电源电压(85 mA时)
  • 50 Ω匹配输入和输出
  • 无需外部无源元件
  • 5.00 mm × 5.00 mm、24引脚LGA_CAV封装
HMC1126
GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-HMC1126

评估HMC1126ACEZ GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4003C 评估板
  • 端接型 1.85 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

HMC1126-EVALZ 是 4 层印刷电路板 (PCB)。顶层和第一内层之间的衬底厚 12 密耳,由 Rogers 4003C 制成。内层和底侧层都是地平面。

HMC1126-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 1.85 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。HMC1126-EVALZ 填充有适合在 HMC1126ACEZ 的整个 −40°C 至 +85°C 工作温度范围内使用的元件。

为了校准板外走线损耗,在 CAL1 和 CAL2 连接器之间具有直通校准路径 CAL。CAL1 和 CAL2 必须装有 1.85 毫米的母同轴连接器(有关产品型号,请参阅用户指南中的表 2)。电源和偏置电压是应用的表面贴装技术 (SMT) 的测试点 VDD、VGG1 和 VGG2。由于 HMC1126-EVALZ 上没有接地引脚,因此通过将夹线连接到 RF 连接器终端之一或 PCB 上的可用孔之一,来连接接地电缆。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个过孔连接接地层,特别关注接地焊盘正下方的区域。

有关 HMC1126ACEZ 的完整详细信息,请参阅 HMC1126ACEZ 数据手册,在使用 HMC1126-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-HMC1126
评估HMC1126ACEZ GaAs、pHEMT、低噪声放大器,400 MHz至52 GHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1126的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览