HMC1121
推荐用于新设计4 W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,5.5 GHz至8.5 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高饱和输出功率(PSAT):36.5 dBm(功率附加效率(PAE)为30%时)
- 高输出三阶交调截点(IP3):44 dBm(典型值)
- 高增益:28 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的高输出功率:36 dBm(典型值)
- 总电源电流:2200 mA (7 V)
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装:36 mm2
HMC1121是一款集成温度补偿片内功率检波器的三级、砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、4 W功率放大器,工作频率范围为5.5 GHz至8.5 GHz。HMC1121提供28 dB增益,44 dBm输出IP3和36.5 dBm饱和输出功率,7 V电源电压(30% PAE)。
HMC1121提供卓越的线性度并针对高容量、点到点和点到多点无线电系统进行优化。该放大器的配置和高增益使之成为天线之前最后一级信号放大应用的较佳选择。
HMC1121非常适合较大规模应用,提供40引脚LFCSP封装。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 甚小孔径终端(VSAT)和卫星通信(SATCOM)
- 军事电子战(EW)和电子对抗(ECM)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1121LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC1121LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论