HMC1099PM5E

推荐新设计使用

10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 1.1 GHz GaN 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小信号增益高:20 dB(典型值)
  • POUT:PIN = 27 dBm 时为 41.5 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 27 dBm 时为 60%(典型值)
  • 瞬时带宽:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 1.1 GHz
  • 电源电压:静态电流为 100 mA 时 VDD = 28 V
  • 内部预匹配
    • 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
  • 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP
HMC1099PM5E
10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 1.1 GHz GaN 功率放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC1099PM5E

HMC1099PM5E 评估板

产品详情

对应用中使用的电路板使用 RF 电路设计技术。为信号线提供 50 Ω 的阻抗,并且将封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。使用足够数量的通孔连接上下接地平面。Analog Devices, Inc. 可按需提供此评估电路板。

EVAL-HMC1099PM5E
HMC1099PM5E 评估板

最新评论

近期浏览