ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC1086F10
量产
25 W GaN法兰贴装MMIC功率放大器,2 - 6 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高Psat: +44.5 dBm
- Psat下功率增益: 11 dB
- 高输出IP3: +46 dBm
- 小信号增益: 23 dB
- 电源电压: +28V (1100 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 10引脚法兰封装
HMC1086F10是一款25W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器,工作频率范围为2至6 GHz,采用10引脚法兰贴装封装。 该放大器通常提供23 dB小信号增益,+44.5 dBm饱和输出功率,在+33 dBm输出功率/信号音下,提供+46 dBm输出IP3。 该放大器采用+28V直流电源的静态功耗为1,100 mA。 隔直RF I/O匹配至50 Ω,使用方便。
应用
- 测试仪器仪表
- 通用通信
- 雷达
- EW /ECM
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
视频 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1086F10 | 10 ld LDCC (11.43x17.32mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 12, 2017 - 17_0199 Change in First Level Packaging for HMC1086F10, HMC1087F10, HMC8205BF10. |
||
HMC1086F10 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1086F10的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论