HMC1040LP3CE
量产GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器SMT,24 - 43.5 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声系数: 2.2 dB
- 高增益: 23 dB
- P1dB输出功率: +12 dBm
- 单电源电压: +2.5V (70mA)
- 输出IP3: +22 dBm
- 50 Ohm匹配输入/输出
- 16引脚3x3 mm SMT封装: 16mm²
HMC1040LP3CE是一款自偏置GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面贴装封装。 该放大器的工作频率范围为24至43.5 GHz,提供23 dB的小信号增益,2.2 dB的噪声系数,+22 dBm的输出IP3,同时所需电源范围仅为70 mA至+2.5 V。 +12 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多Hittite平衡、I/Q和镜像抑制混频器的LO驱动器。 HMC1040LP 3CE包括隔直且内部匹配至50 Ohms的I/O,非常适合高容量微波无线电和VSAT应用。
应用
- 点对点无线电
- 测试仪器仪表
- SatCom应答器和VSAT
- 工业传感器
- EW和ECM子系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
质量文档 2
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1040LP3CE | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC1040LP3CETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1040LP3CE | 量产 | |
HMC1040LP3CETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1040LP3CE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论