HMC-AUH320
不推荐用于新设计中等功率放大器芯片,71 - 86 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 增益: 16 dB (76 GHz)
- P1dB: +15 dBm
- 电源电压: +4V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:
2.20 x 0.87 x 0.1 mm
HMC-AUH320是一款高动态范围的四级GaAs HEMT MMIC中等功率放大器,在71至86 GHz的频率下工作。 HMC-AUH320在74 GHz频率下提供16 dB的增益,在1 dB压缩点提供+15 dBm的输出功率,采用+4V电源电压。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器器件已完全钝化以实现可靠操作。
HMC-AUH320 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器可兼容常规的芯片贴装方法,以及热压缩和热超声线焊,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ohm环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 短程/高容量链路
- 无线LAN网桥
- 汽车雷达
- 军事和太空
- E波段通信系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-AUH320 | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 23, 2024 - 24_0041 Discontinuance of HMC-ABH209, HMC-ALH364, and HMC-AUH320 |
||
HMC-AUH320 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC8142 | 推荐新设计使用 | 集成功率检波器的81 GHz至86 GHz E频段功率放大器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-AUH320-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论