HMC-AUH249
不推荐用于新设计调制器驱动放大器芯片,DC - 35 GHz
产品详情
- 小信号增益: 15 dB
- 输出电压: 最高8V pk-pk
- Psat输出功率: +23 dBm
- 高速性能: 大于35 GHz的3 dB带宽
- 电源电压:
+5V (200 mA) - S小尺寸裸片:
2.2 x 1.80 x 0.1 mm
HMC-AUH249是一款GaAs MMIC HEMT分布式驱动放大器裸片,在DC至43 GHz的频率下工作,典型3 dB带宽为35 GHz。 该放大器提供15 dB增益,饱和输出功率为+23 dBm,同时采用+5V电压电源功耗仅200 mA。
HMC-AUH249具有极好的增益,相位纹波超出25 GHz,能够输出大于8V的峰峰值,因而非常适合宽带无线、光纤通信和测试设备应用。 该放大器裸片占用面积不足4 mm²,便于轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 对于直流电源线,HMC-AUH249需要偏置器和片外隔直元件及旁路电容。 Vgg1可调节器件的偏置电流,Vgg2则调节输出增益。
应用
- 光纤调制器驱动器
- 适用于测试和测量设备的增益模块
- 点对点和点对多点无线电
- 宽带通信和监控系统
- 雷达警报系统
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-AUH249-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论