HMC-APH634
过期
中等功率放大器芯片,81 - 86 GHz
产品详情
- 高增益: 12 dB
- 高P1dB: +19 dBm
- 电源电压: +4V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:
2.57 x 1.70 x 0.05 mm
HMC-APH634是一款两级GaAs HEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为81至86 GHz。 HMC-APH634提供12 dB增益,采用+4V电源时具有+20 dBm输出功率(1 dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化。 HMC-APH634 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 短程/高容量链路
- 测试与测量
- E波段通信系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| HMC8142 | 推荐用于新设计 | 集成功率检波器的81 GHz至86 GHz E频段功率放大器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-APH634-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论