Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC-APH403
过期中等功率放大器芯片,37 - 45 GHz
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输出IP3: +32 dBm
- P1dB: +23 dBm
- 增益: 21 dB
- 电源电压: +5V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.76 x 1.03 x 0.1 mm
HMC-APH403是一款三级GaAs HEMT MMIC中等功率放大器,工作频率范围为37至45 GHz。 HMC-APH403提供21 dB增益,采用+5V电源电压时具有+23 dBm输出功率(1 dB压缩)。 所有焊盘和芯片背面都经过Ti/Au金属化,放大器已完全钝化以实现可靠操作。
HMC-APH403 GaAs HEMT MMIC中等功率放大器兼容传统的芯片贴装方式,以及热压缩和热超声线焊工艺,非常适合MCM和混合微电路应用。 此处显示的所有数据均是芯片在50 Ω环境下使用RF探头接触测得。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-APH403-SX | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC-APH403-SX | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC1022A-Die | 推荐新设计使用 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W功率放大器,DC - 48 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-APH403-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论