HMC-ALH476
推荐新设计使用
低噪声放大器芯片,14 - 27 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 噪声系数:
< 2 dB(20 GHz) - 增益: 20 dB
- P1dB输出功率:
+14 dBm - 电源电压:
+4V (90 mA) - 裸片尺寸: 2.25 x 1.58 x 0.1 mm
HMC-ALH476是一款GaAs MMIC HEMT宽带低噪声放大器芯片,工作频率范围为14至27 GHz。 该放大器提供20 dB增益、2 dB噪声系数和+14 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+4V电源电压时功耗仅为90 mA。 由于尺寸较小,HMC-ALH476放大器适合集成到多芯片模块(MCM)中。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC-ALH476 | CHIPS OR DIE | ||
HMC-ALH476-SX | CHIPS OR DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-ALH476-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论