ADUM4165
ADUM4165
推荐用于新设计用于隔离式 USB 2.0 高速(上游时钟输入)的 5.7kV rms 数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- USB 2.0 信号自动检测低速、全速和高速连接
- 1.5 Mbps、12 Mbps 和 480 Mbps 数据速率
- 用于上游或下游端口的双向 USB 隔离器
- 重新驱动和高速数据重新定时,以消除输入抖动和睁眼
- 灵活的时钟输入选项
- 每侧 4.5 V 至 5.5 V VBUSx 或 3 V 至 3.6 V 操作
- 21 mA 典型空闲、低速或全速模式供电电流
- 48 mA 典型空闲、高速模式供电电流
- USB 2.0 挂起 (L2) 或断开时的超低功耗待机
- 1.7 mA 典型低功耗待机、上游供电电流
- 20 μA 典型低功耗待机、上游供电电流
- ±8000 V IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
- 通过 CISPR32/EN55032 B 类排放检测
- 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs(典型值)
- 安全和监管审批(申请中)
- UL(申请中):5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A(申请中)
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC60601‑1
- VDE 符合性证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 849 VPEAK
- 工作温度范围:−55°C 至 +125°C
- 20 引脚、宽体、增加爬电距离 SOIC_IC 封装,爬电距离和净空为 8.3 mm
ADuM4165/ADuM41661 是 USB 2.0 端口隔离器,利用 ADI 公司的 iCouple® 技术,可根据需要,来动态支持所有 USB 2.0 数据速率,包括低速 (1.5 Mbps)、全速 (12 Mbps) 或高速 (480 Mbps)。这些套件支持具有自动速度协商的主机隔离以及外设隔离。
高速数据重新定时,以减少抖动,这需要外部时钟信号或晶体输入。ADuM4165 支持上游侧的时钟或晶振输入,ADuM4166 支持下游侧的时钟或晶振输入,是两种最适合系统设计的选项。
下游(2 侧)的低功耗待机模式支持可用功率有限的应用,例如电池供电的外设。上游(1 侧)待机电流满足 USB 2.0 暂停操作的要求。
这些隔离器的扩展工业温度范围为 −55°C 至 +125°C,采用 20 引脚、宽体、增加爬电距离的 SOIC_IC 封装,爬电距离和间隙为 8.3 mm。
应用
- USB 外设、USB 主机和 USB 集线器隔离
- 电子测试测量设备
- 医疗套件和集成 PC
- 用于调试或升级的工业 PC 和隔离式 USB 端口
- USB 隔离器模块和 USB 电缆隔离器
1 受美国专利7,075,329;8,432,182;8,525,547;和 8,564,327 保护。其他专利正在申请中。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM4165BRIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM4165BRIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADuM6028 | 推荐用于新设计 | 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4165的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论