ADuM3480
ADUM3480
量产小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(4/0通道方向性)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
- 低传播延迟:25 ns(典型值)
- 低动态功耗
- 1.8 V至5 V电平转换
- 工作温度最高可达:125℃
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 输出默认选择
- 20引脚SSOP封装,符合RoHS标准
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。典型传播延迟降至25 ns,脉冲宽度失真也随之减半。
ADuM3480/ADuM3481/ADuM3482的4个通道支持多种通道配置和两种数据速率,最高达25 Mbps(请参考订购指南部分)。全部模块均采用独立内核和I/O电源供电。内核采用3.0 V至5.5 V供电,而I/O电源可提供1.8 V至5.5 V电压范围。若需要在内核工作范围内供电,可将两个电源连在一起以便实现单电源供电。当I/O需要与不同于内核电源供电的逻辑电平对接,则I/O电源可在更宽范围内独立于内核电源工作。I/O电源电压的最小值为1.8 V,与低电压逻辑兼容。正常工作时,需要内核和I/O电源同时供电。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3480ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3480ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3480BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3480BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM340E | 推荐新设计使用 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |