ADUM2280

量产

5 KV RMS双通道数字隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高隔离电压:5000 V rms
  • 数据速率高达100 Mbps
  • 低传播延迟:24 ns(最大值)
  • 低动态功耗
  • 双向通信
  • 3 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 默认输出高电平:ADuM2280/ADuM2281
  • 默认输出低电平:ADuM2285/ADuM2286
  • 16引脚宽体SOIC封装,增强爬电距离
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知#5A
      IEC 60601-1:250 V rms(加强)
      IEC 60950-1:400 V rms(加强)
    • 符合VDE标准证书
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      VIORM = 846 V峰值
  • 与ADuM220x和ADuM221x系列引脚兼容
ADUM2280
5 KV RMS双通道数字隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM320N 推荐用于新设计 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM2280的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论