ADuM2210
ADUM2210
量产双通道数字隔离器、5KV
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 高隔离电压:5000 V rms
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 低功耗工作
5 V电源
每个通道1.6 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道3.7 mA(最大值,10 Mbps)
3.3 V电源
每个通道1.4 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
每个通道2.4 mA(最大值,10 Mbps)
- 3.3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达:125°C
- 默认低电平输出
- 高数据速率:DC至10 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
脉冲宽度失真:3 ns(最大值)
通道间匹配:3 ns(最大值) - 通过汽车应用认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM2210/ADuM22111均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。
简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2210/ADuM2211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。 它们均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 ADuM2210W和ADuM2211W均为汽车应用级产品。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2210/ADuM2211隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。 对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2210/ADuM2211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素” 。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 2
信息 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM2210SRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM2210SRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM2210SRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210SRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210TRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM2210TRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADUM2210TRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210TRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210WSRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210WSRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210WTRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM2210WTRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 6, 2015 - 15_0190 ADuM2210/ADuM2211 Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM2210SRIZ | 量产 | |
ADUM2210SRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210SRWZ | 量产 | |
ADUM2210SRWZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRIZ | 量产 | |
ADUM2210TRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRWZ | 量产 | |
ADUM2210TRWZ-RL | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM2210SRIZ | 量产 | |
ADUM2210SRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210SRWZ | 量产 | |
ADUM2210SRWZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRIZ | 量产 | |
ADUM2210TRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRWZ | 量产 | |
ADUM2210TRWZ-RL | 量产 | |
11月 6, 2013 - 13_0283 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for iCoupler Products Assembled in an RI-16 Package from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM2210SRIZ | 量产 | |
ADUM2210SRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRIZ | 量产 | |
ADUM2210TRIZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM2210SRIZ | 量产 | |
ADUM2210SRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210SRWZ | 量产 | |
ADUM2210SRWZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRIZ | 量产 | |
ADUM2210TRIZ-RL | 量产 | |
ADUM2210TRWZ | 量产 | |
ADUM2210TRWZ-RL | 量产 | |
8月 7, 2017 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM2210WSRWZ | 量产 | |
ADUM2210WSRWZ-RL | 量产 | |
ADUM2210WTRWZ | 量产 | |
ADUM2210WTRWZ-RL | 量产 | |
10月 6, 2015 - 15_0191 ADuM2210W/ADuM2211W Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM2210WSRWZ | 量产 | |
ADUM2210WSRWZ-RL | 量产 | |
ADUM2210WTRWZ | 量产 | |
ADUM2210WTRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM320N | 推荐新设计使用 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM2210的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论