ADuM1253

推荐用于新设计

具有单向 SCL、扩展 VDD、空闲总线热插拔和低 VOL 功能的超低功耗、I2C 隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低 VOL(MAX) 可实现更高的 I2C 套件兼容性
    • 第 1 侧:0.69V
    • 第 2 侧:0.4V
  • 超低功耗可延长电池寿命
    • 400 kHz 时每通道 142μA(典型值)
  • 较宽的独立 VDD1/VDD2 电源范围支持更多逻辑电压电平并可实现电平转换
    • 两侧均为 1.71V 至 5.5V
  • 热插拔第 2 侧 I/O 可防止数据损坏
    • 初始第 2 侧连接发生在总线空闲或停止状态
  • 双向 I 2 C 数据传输高达 2MHz SCL
  • 强大的灌电流能力可降低 RPULL-UP 值,从而实现更快的总线速度
    • 第 1 侧:5mA
    • 第 2 侧:50mA
  • 为数字信号提供稳健的电气隔离
    • 可持续耐受 (VIOWM)
      • 8 引脚窄体 SOIC:445VRMS
    • 可承受 ±10kV 浪涌,符合 IEC 61000-4-5 标准
    • 具有爬电距离和电气间隙的封装
      • 8 引脚窄体 SOIC:4mm
  • 安全和法规认证(申请中)
    • IEC60747-17(申请中)
      • 增强型 VIORM 窄体 SOIC:630VPEAK
    • UL 1577(申请中)
      • 8 引脚窄体 SOIC:1 分钟 3000VRMS
    • IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
    • CAN/CSA-C22.2 第 14-18 号(申请中)
ADuM1253
具有单向 SCL、扩展 VDD、空闲总线热插拔和低 VOL 功能的超低功耗、I2C 隔离器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADuM5020 推荐用于新设计 低辐射 500mW 隔离式 DC/DC 转换器
ADuM5028 推荐用于新设计 低辐射隔离式DC/DC转换器
变压器驱动器 1
MAX258 量产 500mA、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计
反激、正向和隔离式控制器 2
LT8303 推荐用于新设计 具 150V/450mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器
LT3999 量产 具有占空比控制功能的低噪声、1A、1MHz 推挽式 DC/DC 驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
ADuM1252SEVKIT

评估:ADuM1252

特性和优点

  • 数据传输速率:从 DC 到 2MHz
  • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 方便的四点 I2C 总线连接
  • 确保提供高达 3.0kVRMS 隔离,持续 60 秒
  • 支持板载电源电流测量
  • 温度范围:40°C 至 +125°C
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADuM1252S 评估套件(EV 套件)是一款全面装配且经过测试的电路板,展示了 ADuM1252 的特性,ADuM1252 是一款采用 8 引脚窄 SOIC 表面贴装封装、具有超低待机电流的 2 通道双向增强型数字隔离器。ADuM1252S EV 套件可用于评估 ADuM1252 的功能和电气性能。该 EV 套件由两个独立的电源供电。

ADuM1252S EV 套件还可用于评估 ADuM1253。

ADuM1252SEVKIT
评估:ADuM1252

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1253的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览