MAX258

量产

500mA、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计

简化隔离电源设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单灵活的设计
    • +3.0V至+5.5V供电范围
    • 低RON,4.5V时300mΩ (最大)
    • 效率高达90%
    • 提供高达500mA的变压器驱动
    • 250kHz或600kHz内部振荡器频率
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 集成系统保护
    • 欠压锁定
    • 热关断
  • 节省电路板空间
    • 小尺寸8引脚TDFN封装(2mm x 3mm)
MAX258
500mA、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
变压器驱动器 5
MAX845 量产 隔离型、变压器驱动器,适用于PCMCIA设计
MAX13256 量产 36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计
MAX256 量产 3W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源
MAX253 量产 1W原边变压器H桥驱动器,用于隔离电源
MAX13253 量产 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX258EVKIT

MAX258评估板

特性和优点

  • 3.0V至5.5V工作电压范围
  • 效率高达90%
  • 推挽式整流输出
  • 可配置的双极性输出或全波整流
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX258评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX258推挽式变压器驱动器。评估板采用3.0V至5.5V单电源供电,板上安装1CT:1.3CT匝比变压器,用于设定输出电压。
评估板采用推挽式、隔离型DC-DC转换器,在5V、2.3W输出功率时,总体效率高达90%。欠压锁定和热关断功能实现可靠隔离的电源。表贴变压器由推挽式整流电路供电,为输出提供电流隔离,减小输出电压纹波。
评估板电路配置作为推挽式整流器,输出电压跟踪输入电压变化;评估板也可配置为其它拓扑,包括双极性输出和全波整流。

应用

  • 隔离模拟前端
  • 隔离总线接口
  • 医疗装置
  • 电表数据接口

MAX258EVKIT
MAX258评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX258的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览