ADRF6720

过期

宽带(700 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和0.5 V输入偏置

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的I/Q调制器
  • RF输出频率范围: 700 MHz至3,000 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2,855 MHz
  • 输出P1dB: 12.2 dBm (2,140 MHz)
  • 输出IP3: 32.6 dBm (2,140 MHz)
  • 载波馈漏: -40.3 dBm (2,140 MHz)
  • 边带抑制: -37.6 dBc(2,140 MHz)
  • 噪底: −157.9 dBm/Hz (2140 MHz)
  • 基带1 dB调制带宽: >1,000 MHz

  • 基带输入偏置电平: 0.5 V
  • 电源: 3.3 V/ 425 mA
  • 集成式RF可调谐巴伦,允许单端RF输出
  • 多核集成式VCO
  • HD3/IP3优化
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 高端/低端LO注入
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装



ADRF6720
宽带(700 MHz至3 GHz)正交调制器,集成PLL/VCO和0.5 V输入偏置
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速数模转换器 7
AD9717 量产 双通道,14位,低功耗数模转换器
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9783 量产 双通道、16位、LVDS接口、500 MSPS DAC
AD9142A 推荐新设计使用 双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6720

ADRF6720评估板

产品详情

ADRF6720-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6720在各种配置下工作所必需的支持电路。 该评估板集成USB,允许通过ADRF6720的SPI端口进行寄存器编程。 为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。 调制器输出可驱动至ADL5320驱动放大器。 ADRF6720-EVALZ是一款6层FR-4评估板, 工作时需要+3.3 V电源。 评估板所需的配套软件见下文。

EVAL-ADRF6720
ADRF6720评估板

参考电路

Simplified Circuit Schematic for I/Q Modulator
CN0375 参考设计

用于3G、4G和LTE通信系统的宽带低失真发射器

特性和优点

  • 用于3G、4G、LTE的宽带发射器
  • 可在DAC和调制器之间轻松实现接口
  • 低失真

CN0375
用于3G、4G和LTE通信系统的宽带低失真发射器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6720的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览