AD9142A
推荐用于新设计双通道、16 位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持输入数据速率高达 575 MHz
- 极小的固有延迟差异: < 2 个 DAC 时钟周期
- 专有低杂散与失真设计
- 6载波GSM ACLR = 79 dBc(200 MHz IF时)
- SFDR > 85 dBc(带宽= 300 MHz,ZIF时)
- 灵活的 16 位 LVDS 接口
- 支持字和字节加载
- 数据接口 DLL
- 采样错误检测和奇偶校验
- 多芯片同步
- 固定延迟和数据发生器延迟补偿
- 可选的 2×、4×、8× 插值滤波器
- 低功耗架构
- fS/4 省电粗调混频器
- 输入信号功率检测
- 用于保护下游模拟电路的紧急制动功能
- FIFO误差检测
- 片上数字控制振荡器允许载波放置在 DAC 奈奎斯特带宽内的任何位置
- 发射使能功能,可额外省电
- 高性能、低噪声 PLL 时钟倍频器
- 用于边带抑制的数字增益和相位调整
- 数字逆正弦滤波器
- 低功耗:1.6 GSPS 时为 1.8 W,1.25 GSPS 时为 1.5 W,全工作条件
- 72 引脚 LFCSP
AD9142A是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。AD9142A TxDAC+ 具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x F-MOD系列和ADRF670x系列调制器。3线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在9 mA至33 mA范围内进行编程。AD9142A提供72引脚LFCSP封装。
产品特色
- 宽信号带宽(BW)支持新兴的宽带和多频带无线应用。
- 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 固有延迟差异极小,简化了系统中的软硬件设计。大多数应用可以实现轻松的多芯片同步。
- 新的低功耗架构将功效(mW/MHz/通道)提高30%。
- 输入信号功率和FIFO误差检测简化了下游模拟电路保护设计。
- 可编程发射使能功能实现了功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
应用
- 无线通信: 3G/4G 和 MC-GSM 基站、
宽带中继器、软件定义无线电 - 宽带通信: 点对点、LMDS/MMDS
- 发射分集/MIMO
- 仪器仪表
- 自动测试设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9142ABCPZ | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package | ||
AD9142ABCPZRL | 72-Lead Lead Frame Chip Scale Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9142ABCPZ | 量产 | |
AD9142ABCPZRL | 量产 | |
3月 26, 2014 - 14_0070 AD9142A Die Revision |
||
AD9142ABCPZ | 量产 | |
AD9142ABCPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9142A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论