AD9717

量产

双通道,14位,低功耗数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功耗@ 3.3 V,2 mA输出
    • 37 mW @ 10 MSPS
    • 86 mW @ 125 MSPS
  • 休眠模式:<3 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR(至奈奎斯特频率)
    • 84 dBc @ 1 MHz输出
    • 75 dBc @ 10 MHz输出
  • AD9717:NSD @ 10 MHz输出,125 MSPS,2 mA:−152 dBc/Hz
  • 差分电流输出:1 mA至4 mA
  • 2个片上辅助DAC
  • CMOS输入,单端口供电
  • 输出共模电压可调节:0 V至1.2 V
  • 小外形尺寸、40引脚、符合RoHS 标准的LFCSP封装
AD9717
双通道,14位,低功耗数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9717

AD9717 评估板

特性和优点

  • AD9114/AD9115/AD9116/AD9117 (AD911x)和AD9714/AD9715/AD9716/AD9717 (AD971x)的全功能评估板
  • 包括以下评估选项
    仅含DAC
    DAC和ADL5375正交调制器
    DAC和运算放大器性能
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页提供评估AD9717的评估板文档和订购信息。


eval board
SDP-H1

高速控制器板

特性和优点

  • Xilinx® Spartan 6
  • 1 x FMC低引脚数(LPC)连接器
  • LVDS和单端LVCMOS信号
  • DDR2
  • JTAG接头
  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 1个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置外设接口SPI、SPORT、I2C、GPIO、异步并行、PPI、计时器
  • 用于连接PC的USB 2.0接口

产品详情

SDP-H1是系统演示平台(SDP)的高速控制器板。SDP-H1包含一个Xilinx® Spartan 6和ADSP-BF527处理器,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-H1具有一个FMC低引脚数( LPC)连接器与四个全差分LVDS相连,并且支持单端LVCMOS。该器件还包含120引脚连接器,位于SDP-B上,板上还有裸露的Blackfin处理器外设。该连接器提供可配置的串行、并行I2C和SPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdp

查看需要SDP-B的兼容产品评估板和参考电路板的完整列表。所有SDP-S兼容子板均可与SDP-B一同使用。

EVAL-AD9717
AD9717 评估板
SDP-H1
高速控制器板

最新评论

近期浏览