ADRF5549

推荐新设计使用

接收器前端、双通道、1.8 GHz 至 2.8 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 35 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:50 dB(典型值)
    • TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:62 dB(典型值)
  • 低插入损耗:2.3 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(<10 秒运行)
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5V 时为 85 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 35 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP
ADRF5549
接收器前端、双通道、1.8 GHz 至 2.8 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5549

ADRF5549 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADRF5549 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5549 是一款集成的、双通道接收器前端,非常适合于时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5549 的每个通道上均具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5549 的特性和性能的 ADRF5549-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。

ADRF5549 和 ADRF5545A 是兼容引脚的接收器前端,覆盖不同的频段,并使用相同的评估印刷电路板(PCB)。但 ADRF5545A 需要一些外部匹配组件(更多信息,请参见 UG-1589)。

ADRF5549 数据手册提供了 ADRF5549 的完整规格。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5549 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADRF5549
ADRF5549 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5549的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览