ADP5589

量产

键盘解码器和I/O扩展器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16单元FIFO用于记录事件
  • 19个可配置I/O支持多种功能
  • 键盘解码支持最大11 x 8的矩阵
  • 按键/释放中断
  • 键盘锁定/解锁
  • GPIO功能
  • GPI支持可选的中断级
  • 100 kΩ/300 kΩ上拉电阻
  • 300 kΩ下拉电阻
  • GPO支持推挽或开漏输出
  • 两个可编程逻辑模块
  • PWM发生器
    内部生成PWM
    内部与外部PWM求和(AND)
  • 时钟分频器
  • 复位发生器
  • I2C 接口支持增强快速模式(Fm+) ,数据速率最高可达1 Mbps
  • 开漏中断输出
  • 24引脚LFCSP封装

ADP5589
键盘解码器和I/O扩展器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADP5589
ADP5589评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5589的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览