ADP5588
ADP5588
量产
移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 18-GPIO 端口扩展器或 10 × 8 键盘矩阵
- GPIO 可配置为 GPI、GPO 和键盘行或列
- 双光传感器输入(C8 和 C9)
- I2C 接口
- I2C 寄存器读取自动递增
- 1.8 V 至 3.0 V 工作电压
- 键盘锁功能
- 开漏中断输出
- 按键按下和按键松开中断
- 支持电平可编程性的 GPI 中断
- 可编程的上拉电阻
- 带有溢出中断的按键事件计数器
- 在复位线路和 GPI 上具有 50 μs 去抖动
- 1次按键时,典型的空闲电流为 1 μA,典型的轮询电流消耗为 55 μA。
- 4 mm × 4 mm 小 LFCSP 封装
ADP5588是一款I/O端口扩展器和键盘矩阵,适用于需要大型键盘矩阵和扩展I/O线路的QWERTY型电话。I/O扩展器IC可以在移动平台中解决主处理器GPIO数量有限的问题。
ADP5588采用4 mm × 4 mm小型封装,具有足够的能力处理所有按键扫描和解码工作,并通过 I2C® 接口和中断来标记处理器的按键按下和松开操作。它使得主微处理器无需监控键盘,从而将电流消耗降至较低,并增加了处理器带宽。它还配有缓冲区/FIFO和按键事件计数器,借助溢出换行和中断功能,可处理和跟踪多达10个未处理的按键或GPI事件。
ADP5588具有键盘锁功能,可以选择在按键按下和松开时触发或不触发中断。与主处理器的所有通信均使用一条中断线路和两条与I2C兼容的接口线路完成。ADP5588可配置为最多8行 × 10列的键盘矩阵(最多80个按键)。
当它用于较小的键盘矩阵时,可以将未使用的行和列引脚重新配置为通用输入、输出或光传感器输入。R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6和R7表示矩阵的行引脚,而C0、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8和C9则表示列引脚。上电时,所有行和列均默认为GPI,并且必须将其编程,以用作键盘矩阵的一部分、GPO或光传感器输入。除了键盘和GPIO功能外,C8和C9还可以配置为光传感器输入。
当配置为键盘线时,C8和C9线的功能很简单:控制接口将这些线从比较器输入断开,禁用光传感器比较器,并将它们连接到键盘矩阵的键盘列上。当用作光传感器比较器输入时,控制接口将这些引脚与键盘的连接断开,使能比较器,并将这些线连接到比较器输入上。当这些引脚配置为光传感器输入时,需要两个外部电容器(0.1 μF)。当用作GPIO时,这些引脚将从键盘和光传感器接口上移除,并且光传感器比较器以及传感器逻辑被禁用。
应用
- 专为需要大型键盘矩阵的QWERTY型电话而设计的键盘和I/O扩展器
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP5588ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP5588ACPZ-R7 | 量产 | |
|
3月 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
| ADP5588ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5588的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论