ADP5586

量产

键盘解码器和I/O端口扩展器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16单元FIFO用于记录事件
  • 10个可配置I/O支持如下功能:
      -- 键盘解码支持最大5 × 5的矩阵
      -- 按键/释放中断
      -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • I2C 接口支持增强快速模式(Fm+),频率最高可达1 MHZ
  • 开漏中断输出
  • 16引脚1.59 mm × 1.59 mm WLCSP封装

ADP5586
键盘解码器和I/O端口扩展器
ADP5586 Functional Block Diagram ADP5586 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp5586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览