ADP5585
ADP5585
量产键盘解码器和I/O扩展器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 16单元FIFO用于记录事件
- 10个可配置I/O
- 键盘解码,支持的最大矩阵为5x5,提供一个11 GPIO (5x6)选项
- 按键/释放中断
- GPIO功能
- GPI支持可选的中断级
- 100k/300k上拉
- 300k下拉
- GPO支持推挽或开漏输出
- 可编程逻辑模块
- PWM发生器
-内部生成PWM
- 外部PWM,内置PWM AND函数 - 复位发生器
- I2C 接口支持增强快速模式(Fm+),频率最高可达1 MHZ
- 开漏中断输出
- 16引脚WLCSP
ADP5585是一款10I/O端口扩展器,内置键盘矩阵解码器、可编程逻辑、复位发生器和PWM发生器。I/O扩展器IC适用于便携式设备(手机、遥控器和相机)及非便携式应用(医疗保健、工业和仪器仪表),可用来增加处理器可用的I/O数量,或者通过接口连接器减少前面板设计所需的I/O数量。
ADP5585处理所有按键扫描和解码,并通过一条中断线通知主处理器有新的按键事件发生。GPI变化和逻辑变化也可以通过FIFO记录为事件,从而无需监控不同的寄存器来判断事件变化。ADP5585配有一个FIFO,它最多可以存储16个事件。处理器可以通过I2C兼容型接口回读事件。
ADP5585使主处理器不必监控键盘,从而降低功耗和/或提高处理器带宽,以便执行其它功能。
可编程逻辑功能支持将常用逻辑要求集成为GPIO扩展器的一部分,从而节省电路板面积和成本。
应用
要求键盘输入和I/O扩展功能的设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5585ACBZ-00-R7 | 16-Ball WLCSP (1.59mm x 1.59mm) | ||
ADP5585ACBZ-01-R7 | 16-Ball WLCSP (1.59mm x 1.59mm) | ||
ADP5585ACBZ-02-R7 | 16-Ball WLCSP (1.59mm x 1.59mm) | ||
ADP5585ACBZ-04-R7 | 16-Ball WLCSP (1.59mm x 1.59mm) | ||
ADP5585ACPZ-00-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP5585ACPZ-01-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP5585ACPZ-03-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5585ACPZ-00-R7 | 量产 | |
ADP5585ACPZ-01-R7 | 量产 | |
ADP5585ACPZ-03-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?