ADUC7029

推荐新设计使用

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟I/O
    • 多通道、12位、1 MSPS ADC
      多达16个ADC通道
    • 全差分模式和单端模式
    • 模拟输入范围:0 V至VREF
    • 12位电压输出DAC
      最多提供4路DAC输出 li>
    • 片内基准电压
    • 片内温度传感器(±3°C)
    • 电压比较器
  • 微控制器
    • ARM7TDMI内核、16位/32位RISC架构
    • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 时钟选项
    • 片上调整振荡器(±3%)
    • 外部时钟晶体
    • 可达44 MHz的外部时钟源
    • 具有可编程分频器的41.78 MHz锁相环
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADUC7029
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI MCU
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUC7029

ADuC7029 QuickStart Plus Development System

产品详情

用于评估完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统ADuC7029的开发系统,该采集系统在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

用于ADuC702x精密模拟微控制器的QuickStart套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。


EVAL-ADUC7029
ADuC7029 QuickStart Plus Development System

参考电路

CN0153 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

特性和优点

  • 典型温度范围为-90 C至+150 C
  • 热敏电阻温度监控器
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

最新评论

近期浏览