ADN2880
过期3.2 Gbps、3.3 V、低噪声、小尺寸跨导放大器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 技术:高性能SiGe
- 带宽:2.1 GHz(最小值)
- 输入噪声电流密度:8 pA/√Hz 光灵敏度:-24 dBm
- 差分跨阻抗:5000 V/A
- 功耗:75 mW
- 差分输出:250 mV峰峰值
- 输入电流过载:+3.25 mA峰峰值
- 片内PD滤波器:RF = 200 Ω,CF = 20 pF
- 输出电阻:每端50 Ω
- 裸片尺寸:0.7 mm x 1.2 mm
ADN2880是一款紧凑的高性能SiGe跨导放大器(TIA),采用3.3 V电源供电,针对数据速率最高达3.2 Gbps的小尺寸城域网和以太网PIN/APD-TIA模块进行了优化。它是一款单芯片解决方案,用于以差分输出电压检测光电二极管电流。
折合到输入端的噪声电流低至400 nA,支持-24 dBm灵敏度。最小带宽为2.1 GHz,支持最高2.7 Gbps的数据速率。消光比为10 dB时,标称工作功率为+3.25 dBm。
为便于装配在TO-CAN等小尺寸封装中,ADN2880片内集成了光电二极管滤波器网络,并具有20 kHz的低截止频率,无需任何外部元件。
ADN2880采用3.3 V电源供电,提供裸片形式,芯片面积小于1 mm2.
应用
参考资料
数据手册 1
信息 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN2880ACHIPS | None Available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
ADN2880ACHIPS | 过期 | |
4月 28, 2023 - 23_0041 Obsolescence of ADN2880ACHIPS |
||
ADN2880ACHIPS | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论