SFP芯片组和参考设计简化4.25 GBPS收发器

ADI可为MSA兼容型光收发器设计提供一流的产品和一流的技术支持。 完整的高性能芯片组支持适用于Sonet、以太网和光纤通道的SFP(传输速率:100Mbps至4.25G),以及XFP(传输速率:10G)。 全参考设计有利于加速上市,简化评估并为下一个收发器设计带来领先优势。

特性

  • 持100Mbps至4.25G的传输速率
  • DFB、FP或VCSEL工作
  • 支持SFF-8472全数字诊断技术
  • 参考设计包括Gerbers、SW、BOM、主机板和GUI接口
  • 一流的功耗、灵敏度和眼质量性能
  • 引脚兼容器件可实现以不同数据速率重复使用PC板

ICS

TIA

  • ADN2880: 3.2 Gbps、3.3 V、低噪声、小尺寸跨导放大器
  • ADN2882: 4.25 Gbps、3.3 V、低噪声跨导放大器
  • ADN2870:4.25 Gbps、3.3 V、低噪声跨导放大器
  • ADN2871: 3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器

限幅放大器

  • ADN2891: 3.3 V、3.2 Gbps限幅放大器
  • ADN2892: 3.3 V、4.25 Gb/s限幅放大器

微控制器

  • ADuC7023:精密模拟微控制器:45MIPS ARM7 Flash MCU + 5通道12位ADC + 四通道12位DAC

SFP Chipset and Reference Design