ADM1278

最后购买期限

内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器

推荐ADM1281 ,该型号为ADM1278的引脚兼容替代器件。

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精度达到±0.3%,支持通过12位ADC进行 IOUT、VIN、VOUT和温度回读
  • 短路响应时间:320 ns
  • 检测到FET不良时关断
  • 恒定功率折返支持更严密的FET SOA保护
  • 远端温度检测,带有可编程警告和关断阈值
  • 通过电阻编程在5 mV至25 mV VSENSE进行电流限制
  • 可编程启动电流限制
  • UV、OV和PWRGD阈值精度:1%
  • 独立的热插拔和电源监控器输入允许附加外部ADC滤波
  • 持续报告功率和能耗
  • 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
  • PROCHOT功率调节功能
  • PMBus快速模式兼容接口
  • 5 mm x 5 mm、32引脚LFCSP
ADM1278

内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM1278

设计工具 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADM1278

ADM1278 评估板

特性和优点

  • 用于ADM1278的全功能支持评估套件
  • 集成12 V、73 A、3 mF设计,并经过测试
  • 特殊的N-MOSFET尺寸适合不同封装
  • 支持多达四个检测电阻并联连接
  • 支持多达六个FET并联连接
  • LED指示状态输出
  • 高达20 V宽输入电压范围
  • 提供FET温度测量能力
  • 支持多板级联设置
  • 提供切换与按钮开关,便于输入控制
  • 支持PMBus通信


产品详情

EVAL-ADM1278EBZ是用于ADM1278的紧凑型全功能评估板。 该板布局让用户对于所有的外围元件和热拔插电源路径一目了然。 该布局还能较大程度提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对极高电流的热插拔设置进行评估。

四个检测电阻插槽和六个多封装FET插槽为用户提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。

多个测试点可轻松访问所有关键点/引脚。 七个LED为用户提供评估板状态变化的直观指示,例如电源输入/输出、IC电源良好输出、故障输出、电流检测输出和GPO输出。 8通道、I2C、12位SAR ADC AD7291 允许用户测量诸如CSOUT上的电压以及其它引脚电压,并且可以通过I2C总线实时读取环境温度。

套件支持I2C通信,支持用户与ADM1278进行通信。 该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板互相连接,共享 I2C总线。

该评估板完全兼容ADM1278评估软件工具,该工具可以从ADM1278产品页面下载。

用户需通过USB-SDP-CABLEZ USB转I2C加密狗才能使用评估软件工具。

标准评估套件已预先安装并经过测试,采用12 V、73A热插拔设计,支持3 mF输出电容。

ADM1278的完整技术规格参见ADI公司的 ADM1278 数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

封装内容
  • EVAL-ADM1278EBZ 评估板

其它硬件要求
  • 串行I/O接口USB-SDP-CABLEZ(未包含在评估套件中,应单独订购)
  • 多板级联设置中只需使用一个加密狗

软件要求
  • ADI热插拔和电源监控评估软件


EVAL-ADM1278
ADM1278 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览